2016h Current-IPv4-Gateway-Address
Funktion
Dieses Objekt enthält die derzeit aktive Gateway IP-Adresse in Form eines 32-Bit Wortes.
Objektbeschreibung
Index | 2016h |
Objektname | Current-IPv4-Gateway-Address |
Object Code | VARIABLE |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Speicherbar | nein |
Zugriff | nur lesen |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Firmware Version | FIR-v1540 |
Änderungshistorie |